Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
EE MHD - Ruote in poliuretano "TR-ROLL" con profilo bombato con nucleo in alluminio
Lista materiale
629713
COD
Codice
D
Diametro ruota
mm
DD
Diametro foro
20.0 mm
F
Larghezza ruota
mm
H
Altezza totale
mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
135x110 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
EE
Diametro fori piastra
11 mm
E
Disassamento
mm
LC
Portata - 4 km/h
daN
LC2
Portata - 6 km/h
daN
L1
Bolt length
85 mm
L
Shaft length (fork width)
mm
W
Peso
kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Catalogo
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D