Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
EGN - Pinza paralela eléctrica de 2 dedos - Pinza universal
Lista de materiales
SCHUNK-0306101 EGN 100
IDNR
ID
TYP
Denominación
ONLINE
Más información del producto
A la página del producto
CALC
Herramienta de cálculo y diseño "Agarre"
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Carrera por garra
ZH
Kit de accesorios con casquillos de centraje
HUE
Cubierta de protección (opcional para ordenar)
HUBBACKE
Carrera por mordaza
mm
GREIFKRAFT
Fuerza de agarre mín./máx.
WERKSTUECKGEW
Peso recomendado de la pieza
kg
FINGERLAENGE
Longitud máx. admisible de los dedos
mm
MASSEFINGER
Masa máx. admisible por dedo
kg
WIEDERHOLGENAUI
Repetibilidad
±0.01 mm
SCHLIESSZEIT
Tiempo de cierre/apertura
s
GESCHWINDIGKEIT
Velocidad máx.
80 mm/s
BESCHLEUNIGUNG
Aceleración máx.
3000 mm/s^2
EIGENMASSE
Peso
kg
UMGEBUNGSTEMPER
Temperatura ambiente mín./máx.
5/55 °C
SCHUTZART
Índice de protección (IP)
REGLERELEKTRONI
Sistema electrónico de control
externa
REGLERTYP
Tipo de controlador
NENNSPANNUNG
Voltaje nominal
24 V DC
NENNSTROM
Corriente nominal
STROM
Corriente máx.
4 A
KOMMUNIKATIONSS
Interfaz de comunicación
Véase la unidad de control ECM
CNSCTN
Número de arancel aduanero
84798997
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D