Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
EGS - Modulo rotazione e presa
Lista materiale
SCHUNK-0310820 EGS 25-N-N-B
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Corsa per griffa
mm
Inserisci valore per HUB
Corsa per griffa
mm
cm
inch
ft
SCHWENKWINKEL
Angolo di rotazione
°
ZHU
Set di accessori con boccole di centraggio
HUBPROBACKE
Corsa per griffa
mm
MINGREIFKRAFT
Forza di presa minima
N
MAXGREIFKRAFT
Forza di presa massima
N
DREHMOMENT
Coppia
Nm
MINDREHWINKEL
Angolo di rotazione min
30 °
MAXDREHWINKEL
Angolo di rotazione max
270 °
WERKSTUECKGEWICH
Peso del pezzo raccomandato
kg
MAXFINGERLAENGE
Lunghezza griffe massima consentita
mm
MAXMASSEFINGER
Massa max. consentita per griffa
kg
WIEDERHOLGREIFEN
Precisione di ripetibilità per presa
0.020 mm
WIEDERHOLSCHWENK
Precisione di ripetibilità per rotazione
1 mm
SCHLIESSZEIT
Tempo di chiusura
s
OEFFNUNGSZEIT
Tempo di apertura
s
EIGENMASSE
Peso
kg
MINUMGEBUNGSTEMP
Temperatura ambiente min.
5 °C
MAXUMGEBUNGSTEMP
Temperatura ambiente max.
55 °C
SCHUTZART
Classe IP
30
GERAEUSCHEMISSIO
Emissione acustica
<70 dB(A)
REGLERELEKTRONIK
Elettronica del controllo
integrata
NENNSPANNUNG
Tensione nominale
24 V
NENNSTROM
Corrente nominale
A
MAXSTROM
Corrente max.
A
KOMMUNIKATIONSSC
Interfaccia di comunicazione
Ingressi digitali
ANZAHLDIGEINAUSG
Numero di ingressi digitali/di uscite
4/-
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84798997
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D