Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 10
HELP_VARIABLE
会社名
Bordignon
説明
EGS24X1,5-... - 窒素ガスエジェクター
部品表
EGS24X1,5-50-23
MODELLO
モデル
CODICEFORZA
初期荷重値の選択
CORSAMAX
最大ストローク
mm
CU
ストローク
mm
Enter value for CU
ストローク
mm
cm
inch
ft
LMIN
チャンバー高さ
mm
L
全高
mm
M
チャンバー外ねじ山
M24 x 1.5 mm
F
チャンバーねじ山高さ
35 mm
A
追加の安全ストローク
1 mm
D
チャンバー直径
21.5 mm
DS
ロッド直径
12 mm
HEX
六角レンチ
17 mm
BAR
/
20
IN
初期荷重
23 daN
FIN
最終荷重
daN
CICLIMIN
1分あたりの最大サイクル数
/
VOLUMEGAS
ガスボリューム
Litri
PESO
重量
kg
INFO
内部図が、表示されているものと一致しません。ボルディニョン社製品のカタログをご覧ください。
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D