Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJB61_62 - 燕尾槽式手动位移台
明细表
EJB61-25
CODE
代码
TYPE
类型
螺杆驱动型
CDFX
传动方向
XY轴
MAT
材质
SUR
表面处理
SPE
规格
mm
TMCC
台面尺寸
25*25 mm
CC
行程
±3 mm
XNXZYQYDL
旋钮旋转一圈移动量
0.5 mm
NFZ
耐负载
29 N
PXD
平行度
80 μm
ZTZL
主体重量
0.14 kg
LINK
网址链接
网址
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D