Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJH61 - 线性滚珠引导式手动位移台 精密型 进给丝杠驱动型 XYZ轴
明细表
EJH61-40
CODE
代码
EJH61
TYPE
类型
进给丝杠驱动型
DRI
传动方向
XYZ-轴
MAT
主体
SUS440C
MAT1
丝杆螺母
黄铜
SUR
表面处理
无电解镀镍
SPE
规格
UL
构成部件(上部)
LO
下层
TAB
台面尺寸
mm
STR
行程
+6.5/-6.5 mm
AL
耐负载
49 N
MOB
移动精度(直线度)
MOBPB
移动精度(上下摆动)
25"
MOBPS
移动精度(左右摆动)
15"
PTML
容许力矩负载(上下摆动)
N▪m
PMLS
容许力矩负载(左右摆动)
N▪m
PMLSS
容许力矩负载(侧向滚动)
N▪m
MRB
力矩刚性(上下摆动)
''/N▪cm
MRS
力矩刚性(左右摆动)
''/N▪cm
MRSS
力矩刚性(侧向滚动)
''/N▪cm
KNOB
旋钮旋转1圈移动量
0.5 mm
BOD
主体重量
kg
AN
附件4
OP
可选加工
LINK
网址
网站
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸
2D