Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJH81 - 线性滚珠引导式手动位移台 精密型 千分尺进给型 XYZ轴 薄型
明细表
EJH81-40
CODE
代码
EJH81
TYPE
类型
千分尺进给型
DRI
传动方向
XYZ轴
MAT
材质
SUS440C
SUR
表面处理
无电解镀镍
SPE
规格
TAB
台面尺寸(mm)
mm
STR
行程
mm
DIF
微分头最小读取量
10 μm
AL
耐负载
49 N
MOB
移动精度(直线度)
3μm
MOBPB
移动精度(上下摆动)
40"
MOBPS
移动精度(左右摆动)
20"
PTML
容许力矩负载(上下摆动)[N.m]
N▪m
PMLS
容许力矩负载(左右摆动)[N.m]
N▪m
PMLSS
容许力矩负载(侧向滚动)[N.m]
N▪m
MRB
力矩刚性(上下摆动)["/N.cm]
''/N▪cm
MRS
力矩刚性(左右摆动)["/N.cm]
''/N▪cm
MRSS
力矩刚性(侧向滚动)["/N.cm]
''/N▪cm
BOD
主体重量(kg)
kg
AN
附件4
OP
可选加工
LINK
网址
网站
A
B
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D