Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJJ03 - 燕尾槽式手动位移台 精密型 长行程进给丝杠驱动型 X轴·螺距0.5
明细表
EJJ03-3580
CODE
代码
EJJ03
TYPE
类型
长行程进给丝杆驱动型
DRI
传动方向
X轴
MAT
主体
铝合金
MAT1
丝杆螺母
黄铜
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
SIZE
台面尺寸
34.8*34.8 mm
JOU
行程
20 mm
MIN
旋钮最小读取量(mm/刻度)
0.01
TURN
旋钮旋转1圈的移动量
0.5 mm
ACC
直线精度
0.05 mm
LOAD
载重(kgf)
5
BOTY
主体重量
0.11 kg
LINK
网站链接
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D