IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EJL52-3580
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejl52.prj},{NB=EJL52-3580},{CODE=EJL52},{TYPE=Long stroke feed screw drive type},{DRI=XYZ axis},{MAT=Aluminum alloy},{MAT1=brass},{SUR=Black anodized},{SPE=3580},{MIN=0.01},{TURN=0.5},{ACC=0.05},{LOAD=5},{LINK=website link},{PPATH=ejl52/assem/ejl52_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJL52 - 燕尾槽式手动位移台 精密型 长行程进给丝杠驱动型 XYZ轴
明细表
EJL52-3580
CODE
代码
EJL52
TYPE
类型
长行程进给丝杆驱动型
DRI
传动方向
XYZ轴
MAT
主体
铝合金
MAT1
丝杆螺母
黄铜
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
3580
35100
5084
5094
5094Z
50110
50110Z
3580
35100
5084
5094
5094Z
50110
50110Z
SIZE
台面尺寸
34.8*34.8
mm
JOU
行程
±10
mm
MIN
旋钮最小读取量(mm/刻度)
0.01
TURN
旋钮旋转1圈的移动量
0.5
mm
ACC
直线精度
0.05
mm
LOAD
载重(kgf)
5
BOTY
主体重量(kg)
0.41
kg
LINK
网站链接
网站链接
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D