IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
polski
português
русский
中文
English
EKN-EP-G R14 DN450-PN16 H
VAG
Butterfly Valves
Butterfly Valves
face-to-face acc. basic series 14
handwheel
EKN EPOXY gas
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{vag/absperrklappen/flanschabsperrklappen/grundreihe14/handantreib/ekn_epoxid_gas/ekn_epoxid_g_pn16.prj},{NB=VAG-EKN-EP-G_R14_DN450-PN16_H-O(400)},{PN=16},{DN=450},{L1=330},{D=640},{K=585},{B=31.0},{N=20},{D2=31},{D1=400},{E1=320},{E2=508},{E3=442},{E4=80},{E5=111},{E6=88},{E7=385},{H2=302},{H3=325},{L2=250},{DKL1=405.000},{KL2=92.000},{KL3=45.000},{KL4=109.000},{KL5=87.000},{KL6=110.000},{KL7=106.000},{DKL9=115.000},{DDG=526.000},{DDD=120.000},{DDA=112.000},{LA=64.000},{DDL=548.000},{VD=4.000},{GD1=175.000},{GJ=57.000},{GE=132.000},{GR=110.000},{DGA=20.000},{DHA1=26.000},{DHA2=17.000},{HA3=180.000},{DHA4=42.000},{HA5=45.000},{HA6=15.000},{BSV=62.000},{GHK=123.000},{GGSM=80.300},{R4=23.000},{IDNR=},{TXT01=VAG EKN Absperrklappe},{TXT03=Epoxid - R14 - Handrad (H)},{LODLEVEL=400},{POS=O}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
VAG
Description
EKN EPOXY Gas PN16
Bill of material
EKN-EP-G_R14_DN450-PN16_H
PN
pressure rate (PN)
16
DN
nominal diameter (DN)
450
450
mm
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TXT01
Product
VAG EKN Butterfly Valve
TXT02
DN / PN
DN450 PN16
DN450 PN16
TXT03
DN / PN
Epoxy - R14 - Handwheel (H)
L1
face-to-face length
330
330
mm
D
outside diameter flange
640
640
mm
K
hole circle-Ø
585
585
mm
B
thickness of flange
31.0
31.0
mm
N
No. of holes
20
20
D2
hole
31
31
mm
D1
handwheel Ø
400
400
mm
ANTR
actuating element
handwheel
POS
disk position
open
closed
open
closed
mm
E1
320
320
mm
E2
508
508
mm
E3
442
442
mm
E4
80
80
mm
E5
111
111
mm
E6
88
88
mm
E7
385
385
mm
H2
302
302
mm
H3
325
325
mm
L2
250
250
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D