IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Thomson Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Thomson Linear
S24-09A04-01-CAA
Thomson Linear
Linear Actuators
Electrak® 1
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{thomsonlinear/linear_actuators/electrak_1/electrak_1_asmtab.prj},{NB=S24-09A04-01-CAA},{MIV=S24 - = Electrak 1, 24 Vdc},{MIVPN=S24},{CE=-},{DLC=09A04},{ES=01},{SC=C = Packard Electric Pack-Con},{FAOPT=A},{RAOPT=A},{PPATH=parts/electrak_1_asmtpl.prj},{TYPE=1},{SCD=C},{MV=S24 - = Electrak 1, 24 Vdc},{MVPN=S24-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Thomson Linear
Description
Electrak® 1 - Electrak DC - Electrak® 1 Linear Actuators
Bill of material
S24-09A04-01-CAA
PN
Part Number
S24-09A04-01-CAA
S24-09A04-01-CAA
MIV
Product and Voltage
S24 - = Electrak 1, 24 Vdc
S24 - = Electrak 1, 24 Vdc
CE
CE Compliance
- = No
C = Yes
- = No
C = Yes
DLC
Dynamic Load
09A04- = 25 lbf
09A08- = 50 lbf
17A08- = 75 lbf
17A16- = 75 lbf
09A04- = 25 lbf
09A08- = 50 lbf
17A08- = 75 lbf
17A16- = 75 lbf
ES
Stroke
01 = 1 inch
02 = 2 inch
03 = 3 inch
04 = 4 inch
05 = 5 inch
06 = 6 inch
08 = 8 inch
01 = 1 inch
02 = 2 inch
03 = 3 inch
04 = 4 inch
05 = 5 inch
06 = 6 inch
08 = 8 inch
SC
Special Connector
C = Packard Electric Pack-Con
FAOPT
Front Adapter
A = 1/4 inch Cross hole
T = Cross Hole 8mm Pin
V = 1/4 inch-28 Thread
W = M8 Thread
A = 1/4 inch Cross hole
T = Cross Hole 8mm Pin
V = 1/4 inch-28 Thread
W = M8 Thread
RAOPT
Rear Adapter
A = 1/4 inch Cross hole
T = Cross Hole 8mm Pin
A = 1/4 inch Cross hole
T = Cross Hole 8mm Pin
A
Retracted length (A)
135.0
135.0
mm
W
Weight
0.52
0.52
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D