Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Thomson Linear
Descripción
Electrak® LA14 - Electrak DC: actuadores lineales Electrak® LA14
Lista de materiales
DA12-05A65M05M0N-AMM
PN
Part Number
IV
Producto y voltaje
DLC
Carga dinámica
S
Carrera
RFAHP
Orientación del adaptador trasero
OPT
Control
SC
Conector especial
A = Término AMP 42098-2, carcasa 180908-5
FAOPT
Adaptador frontal
RAOPT
Adaptador trasero
A
Longitud plegada (A)
216.7 mm
TW
Peso total
4.5 kg
PRC
Cambio de resistencia del potenciómetro
39 ohm/mm
X
X para anulación manual
49.6 mm
Y
Y para anulación manual
0.0 mm
SCD
Conector especial falso
A
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D