Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
ELFR - Führungsachse
Stückliste
571435 ELFR-35-50-0H
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
ELFR
FHR
Führung
BG
Baugröße
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Wert eingeben für HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
HR
Hubreserve mm
mm
Wert eingeben für HR
Hubreserve mm
mm
cm
inch
ft
SAF
Schlittenausführung
ZS
Zusatzschlitten
SA
Näherungsschalter, induktiv, Nut 8, PNP, Schließer, Kabel 7,5 m
SB
Näherungsschalter, induktiv, Nut 8, PNP, Öffner, Kabel 7,5 m
NC
Abdeckung Befestigungsnut
NM
Nutenstein für Befestigungsnut
MA
Profilbefestigung
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B6
1.000 mm
B7
mm
D4
7.000 mm
H1
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
H7
mm
H8
mm
H9
mm
H10
mm
H11
mm
H12
mm
H13
mm
H14
mm
H15
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L5
3.000 mm
L6
mm
L7
mm
L8
mm
L9
mm
L10
mm
L11
mm
L12
mm
N1
1.000 mm
N2
1.000 mm
T3
1.600 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D