Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 10
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
ELGD-TB-KF-WD - Dişli kayışlı eksen
Malzeme listesi
8192378 ELGD-TB-KF-WD-100-800-0H-L-PU2
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
BAU
Büyüklük
100
HUB
Strok
mm
HUBST
Uzatılmış pozisyon
mm
Enter value for HUBST
Uzatılmış pozisyon
mm
cm
inch
ft
LODLEVEL
LOD Level
B1
102.000 mm
B2
100.000 mm
B3
91.000 mm
B4
91.000 mm
H1
70.000 mm
H2
57.000 mm
H3
24.000 mm
H4
29.000 mm
H10
59.000 mm
D4
Diş
M5
D5
Diş
M6
D6
Diş
M3
D7
Diş
M5
D8
5.000 mm
L1
mm
L2MIN
155.500 mm
L3
62.500 mm
L4
36.000 mm
L5
33.000 mm
L6
192.000 mm
L7
52.500 mm
L8
92.500 mm
L9
108.500 mm
L10
34.000 mm
L11MIN
3.000 mm
L11MAX
6.000 mm
T4
12.000 mm
T5
6.000 mm
T6
7.000 mm
T7
16.500 mm
T8
6.000 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
kg
GTIN
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D