Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
embase multiple avec échappements communs CNVL-42 CNVL-46
Nomenclature
CNVL-43
MOD
Mod.
A
28 mm
B
33 mm
C
69.5 mm
D
46 mm
E
12 mm
F
29 mm
G
23.5 mm
H
78 mm
L1
mm
L2
mm
M
4.3 mm
N
14 mm
INFO
Texte de l'info
Information
Texte de l'info
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D