Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 63
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
Embouts haute pression EG - Buse - Métrique
Nomenclature
B11430-1/4-SS-50+TP0007EG
PN
Article
IC
Filetage d'admission
1/4
TT
Filetage Mâle/Femelle
Female
SA
Angle Pulvérisation
CS
Indice Débit
THD
Type Filletage
BSPT
MAT
Matières
303 Stainless Steel & Hardened Stainless Steel
SP
Type de Pulvérisation
Flat Spray
FR3
Débit (gallons/min) à 3 psi
FR20
Débit à 20 bar
FR35
Débit à 35 bar
FR50
Débit (litres par minutes) à 50 bar
FR80
Débit (litres par minutes) à 80 bar
FR100
Débit (litres par minutes) à 100 bar
FR140
Débit (litres par minutes) à 140 bar
FR170
Débit (litres par minutes) à 170 bar
FR200
Débit (litres par minutes) à 200 bar
LL
L
mm
SS1
S1
17.475 mm
SS2
S2
20.650 mm
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D