Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт будет снят с производства в 31 дек. 2026 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
EMCA (m) - электродвигатель, Модульная система
Спецификация
1509036 EMCA-EC-67-M-1TE-CO
TNR
№ изделия
1509036
TYP
Тип
EMCA
INFO
Доступно до
Информация
2026-12-31
MOT
Технология двигателя
EC
FLMO
Двигатель с фланцем
67 mm
BAU
Общая длина
NEN
Номинальное рабочее напряжение
1 V
ELAN
Elektrischer Anschluss
T
MES
Измерительное устройство
BRE
Тормоз
BUS
Протокол шины / управления
SCH
Класс защиты электрооборудования
L
Длина
70.2 mm
CNSMASSEXACT
Вес
2.260 kg
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D