Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Product to be discontinued on 31 dic 2026. Please do not use for new projects.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
EMCA (m) - Attuatore di posizionamento, Sistema modulare
Lista materiale
1509036 EMCA-EC-67-M-1TE-CO
TNR
Codice prodotto
1509036
TYP
Tipo
EMCA
INFO
Valido fino al
Informazioni
2026-12-31
MOT
Tecnologia motore
EC
FLMO
Dimensioni flangia motore
67 mm
BAU
Lunghezza complessiva
NEN
Tensione d'esercizio nominale
1 V
ELAN
Connessione elettrica
T
MES
Unità di misura
BRE
Freno
BUS
Protocollo bus/azionamento
SCH
Grado di protezione, parte elettrica
L
Lunghezza
70.2 mm
CNSMASSEXACT
Peso
2.260 kg
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D