Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2026/12/31より生産終了となります。新たに設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 554
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
EMMS-AS - サーボモータ
部品表
1550987 EMMS-AS-70-MK-HS-RRB
TNR
部品番号
TYP
形式
INFO
有効範囲
情報
2026-12-31
B1
mm
B2
mm
CNSMASSEXACT
質量
kg
VER
mm
VERS
mm
A
mm
DP
0 mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
0 mm
L6
0.0 mm
L7
0.0 mm
L8
0.00 mm
H
0 mm
H1
0 mm
H2
0 mm
D1
0.0 mm
D2
0.00 mm
D3
0.00 mm
D4
0.0 mm
D5
0.0 mm
M
MA
0.000 mm
M1
M1A
0.000 mm
GTIN
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D