Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Product to be discontinued on 31 dic 2026. Please do not use for new projects.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 554
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
EMMS-AS - servomotore
Lista materiale
1550987 EMMS-AS-70-MK-HS-RRB
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
INFO
Valido fino al
Informazioni
2026-12-31
B1
mm
B2
mm
CNSMASSEXACT
Peso
kg
VER
mm
VERS
mm
A
mm
DP
0 mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
0 mm
L6
0.0 mm
L7
0.0 mm
L8
0.00 mm
H
0 mm
H1
0 mm
H2
0 mm
D1
0.0 mm
D2
0.00 mm
D3
0.00 mm
D4
0.0 mm
D5
0.0 mm
M
MA
0.000 mm
M1
M1A
0.000 mm
GTIN
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D