Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMSKVZ-RW - Railway cable gland, with long thread
Bill of material
WISKA EMSKVZ 25 RW 10109130
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
D
Connection thread size
mm
TL
Total length
mm
D1
Cable diameter
mm
L1
Screw-in thread length
mm
SW
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
Material
cable gland: Brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA-FR
HL
Hazard level EN acc. 45545
R22=HL3 / R23=HL3
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
VPE
INFO
Website
HTML
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D