IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Arch handle EN 365-132-B-DGR
JW Winco
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Arch handles
GN 365
GN 365 B
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_2/arched_handles/gn365/gn635_b/gn365_b.prj},{NB=Buegelgriff EN 365-132-B-DGR},{PARTNUMBER=EN 365-132-B-DGR},{ITEMID=365-132-B-DGR},{FARBEVIS=grau DGR},{FORM=B},{L1=132},{D1=M8},{D2=8.5},{B=23},{H1=52.5},{H2=13},{L2=173},{L3=113},{S=9},{T1=12},{T2=8.5},{ND=8.000},{WEIGHT=0.0440},{CTN=},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
EN 365 - Arch handles, Type B, Mounting from the operator's side
Bill of material
Arch handle EN 365-132-B-DGR
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
EN 365-132-B-DGR
EN 365-132-B-DGR
FARBEVIS
Color
gray
gray
L1
±0.5
132
mm
D2
8.5
mm
B
23
mm
H1
52.5
mm
H2
13
mm
L2
173
mm
L3
113
mm
S
9
mm
T2
8.5
mm
WEIGHT
Weight
0.0440
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D