IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
1012012
BRUGG Pipes
ACCESSORIES
Endcaps
Endcap
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{brugg/zubehoer/endkappen/endkappen/endkappe_cpx_quad.prj},{NB=1012012(300)},{SC=Alle},{PT=Flexible / Starre Leitung},{SU=Stueck},{NN=Endkappen QUADRIGA},{ARTNR=1012012},{LOD=300},{PEX=32},{PEX2=32},{PEX3=25},{PEX4=20},{DN=142},{W=0.054},{MAXT=95},{MAXP=6},{D=143.000},{H=40.000},{D1=32},{X=19.500},{DI=141.300},{D2=32},{D3=25},{D4=20},{X1=20.300},{X2=21.700},{X3=20.300},{X4=23.800},{BE=Endkappe H 32+32 / S 25+20/142},{MAT=PE-LD},{L=142},{B=142},{T=40},{URL=https://www.bruggpipes.com/calpex-zubehoer-und-werkzeuge/}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
BRUGG Pipes
Description
Endcap QUADRIGA
Bill of material
1012012
SC
System classification
All
PT
Type of pipe
Flexible / rigid line
SU
Sales unit
Piece
NN
Range
Endcap QUADRIGA
ADI
Designation
32+32/25+20/142
32+32/25+20/142
ARTNR
Article number
1012012
1012012
LOD
LOD-Level
300
200
300
200
PEX
Outer jacket d1
32
32
mm
PEX2
Outer jacket d2
32
32
mm
PEX3
Outer jacket d3
25
25
mm
PEX4
Outer jacket d4
20
20
mm
DN
142
142
mm
W
Weight
0.054
0.054
kg/Stk
BE
Description
Endcap H 32+32 / S 25+20/142
Endcap H 32+32 / S 25+20/142
MAT
Material properties
PE-LD
L
Length
142
142
mm
B
Wide
142
142
mm
T
Height
40
mm
URL
https://www.bruggpipes.com/en/calpex-accessories/
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D