IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
EPG500-2324-CK
Bel Fuse
Power Solutions
EPG500-2324-CK
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/epg500_2324_ck/epg500_2324_ck.prj},{NB=EPG500-2324-CK},{PN=EPG500-2324-CK},{DESC=Industrial AC-DC Power Supply, Power 500W, Output 24VDC, 12.5A, Input 90-264 VAC, Fan Cooling, Cover Kit, JST},{POWER=500},{INPUT=90-264},{OUTPUT=24},{OUTPUTCURRENT=12,5},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=5.5 x 3.54 x 2},{MT=Chassis Mount},{CT=Fan},{ISOLATION=Isolated},{PACKAGE=Cover Kit},{CONNECTOR=JST},{NOO=1},{VOUT1=24},{LOUT1=12,5},{MARKET=Industrial},{DEFAULTSORTATTR=293}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
EPG500-2324-CK
Bill of material
EPG500-2324-CK
PN
Part Number
EPG500-2324-CK
DESC
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 500W, Output 24VDC, 12.5A, Input 90-264 VAC, Fan Cooling, Cover Kit, JST
POWER
Power
500
W
INPUT
Input
90-264
VAC
OUTPUT
Output
24
VDC
OUTPUTCURRENT
Output Current
12,5
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5.5 x 3.54 x 2
인치
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CT
Cooling Type
Fan
ISOLATION
Isolation
Isolated
PACKAGE
Package
Cover Kit
CONNECTOR
Connector
JST
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
24
VDC
LOUT1
lout 1
12,5
A
MARKET
Market
Industrial
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D