Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
ERMH - Ön ünite
Malzeme listesi
1557788 ERMH-8-P
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
W
Dönme açısı
°
B1
141.000 mm
B2
122.000 mm
B3
88.000 mm
D1
7.000 mm
D2
M4
D3
48.000 mm
D4
25.000 mm
H1
27.000 mm
H2
6.000 mm
L1
162.000 mm
L2
86.000 mm
T1
1.600 mm
T2
10.000 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
kg
GTIN
öneriler
Loading ...
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D