Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
ERMH - 前端单元
明细表
1557788 ERMH-8-P
TNR
产品代号
TYP
型号
W
旋转角度
°
B1
141.000 mm
B2
122.000 mm
B3
88.000 mm
D1
7.000 mm
D2
M4
D3
48.000 mm
D4
25.000 mm
H1
27.000 mm
H2
6.000 mm
L1
162.000 mm
L2
86.000 mm
T1
1.600 mm
T2
10.000 mm
CNSMASSEXACT
重量
kg
GTIN
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D