카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
ERT - Cable ties
Bill of material
ERT3M-C20
ARTNR
Part no.
WERKSTOFF
Material
Elastomer
DICKE
Thickness
2.29
BN
Max. Bundle Ø
ZUG
Min. Tensile strength
80
VERPACKUNG
100
L
mm
A
2.29 mm
B
12.70 mm
C
8.20 mm
D
10.31 mm
E
21.36 mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
치수도
2D