Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SFS Group Schweiz AG
Beschreibung
ERT - Kabelbinder
Stückliste
ERT3M-C20
ARTNR
Orig-Nr.
WERKSTOFF
Werkstoff
Elastomer
DICKE
Dicke
2.29
BN
max. Bündel-Ø
ZUG
Min. Zugfestigkeit
80
VERPACKUNG
100
L
mm
A
2.29 mm
B
12.70 mm
C
8.20 mm
D
10.31 mm
E
21.36 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D