Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
ERX-AV-B - Adjustable handles
Bill of material
Adjustable handles ERX.78 AV B-M10-C2
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
R
78 mm
DIM02
d 6H
DIM03
L
89.5 mm
DIM04
D
23.0 mm
DIM05
H
54 mm
DIM06
H1
58 mm
DIM07
h
mm
DIM08
h1
45 mm
DIM09
h2
12 mm
DIM10
h3
44 mm
DIM11
d1
19 mm
DIM12
l1
16 mm
DIM13
Teeth no.
24
WEIGHT
Weight
g
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D