Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
ERX-AV-B - ELESA-Maniglie a ripresa
Lista materiale
Maniglie a ripresa ERX.78 AV B-M10-C2
CODE
Codice
DESCRIPTION
Descrizione
DIM01
R
78 mm
DIM02
d 6H
DIM03
L
89.5 mm
DIM04
D
23.0 mm
DIM05
H
54 mm
DIM06
H1
58 mm
DIM07
h
mm
DIM08
h1
45 mm
DIM09
h2
12 mm
DIM10
h3
44 mm
DIM11
d1
19 mm
DIM12
l1
16 mm
DIM13
N. denti
24
WEIGHT
Peso
g
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D