Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
ERX-AV-p - ELESA-Poignées débrayables
Nomenclature
Poignées débrayables ERX.78 AV p-M10x30-C2
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
DIM01
R
78 mm
DIM02
d 6g
M10
DIM03
L
89.5 mm
DIM04
D
23.0 mm
DIM05
H
54 mm
DIM06
H1
58 mm
DIM07
h1
45 mm
DIM08
h2
12 mm
DIM09
h3
44 mm
DIM10
d1
19 mm
DIM11
l
mm
DIM12
l1
16 mm
DIM13
N. dents
24
WEIGHT
Poids
g
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D