Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
ESKV-LT - SPRINT Kabelverschraubungen LowTemp, ESKV LT, metrisch, EN 62444
Stückliste
WISKA ESKV 25 LT RAL 9005 10061518
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
RAL
RAL Farbe
D
Durchmesser Anschlussgewinde
mm
TL
Gesamtlänge
mm
D1
Durchmesser Kabel
mm
L
Einschraubgewindelänge
mm
SW
Schlüsselweite
mm
E1
Eckmaß
mm
CNSMAT
Material
Kabelverschraubung: PA / Dichtung: Silikon
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
AS
Ausstattung
mit langem Gewinde
ETEMP
Einsatztemperatur
-60°C bis 100°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
VPE
WEIGHT
Nettogewicht
kg
INFO
Webseite
HTML
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D