Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
义文工业五金
描述
EV153-01 - ABS黑色埋入式拉手
明细表
EV153-01010004
CNSORDERNO
物料编码
A
25.5 mm
B
22.7 mm
C
2.5 mm
D
64.3 mm
E
46.7 mm
F
121.5 mm
H
23 mm
I
123 mm
J
91.5 mm
K
K(门板厚度范围)
mm
输入参数值: K
K(门板厚度范围)
mm
cm
inch
ft
L
(开孔长度)
114.3 mm
M
(开孔宽度)
38 mm
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D