IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
EV154-02030006
Evan Industrial Hardware
Clamping Knobs
Star Knobs
Lobe knobs With Solid Section Type 01
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{evan/clamping_knobs/star_knobs/lobe_knobs_with_solid_section_type01/lobe_knobs_with_solid_section_type01.prj},{NB=EV154-02030006},{CNSORDERNO=EV154-02030006},{A=50.000},{B=M8},{B1=8.000},{C=33.000},{D=25.000},{H=14.000},{I=20.000},{G=G1},{COLOR1=0.96},{COLOR2=0.72},{COLOR3=0.06},{D1=22.000},{D2=12.500},{T=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV154-02 - Lobe knobs With Solid Section Type 01
Bill of material
EV154-02030006
CNSORDERNO
SKU
EV154-02030006
EV154-02030006
A
a
50.000
50.000
mm
B
b
M8
M8
C
c
33.000
33.000
mm
D
d
25.000
25.000
mm
H
h
14.000
14.000
mm
I
i
20.000
20.000
mm
G
Type
G1
G1
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D