Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 7
HELP_VARIABLE
Company
Pedrotti
Description
EVR-1 - Shoulder screw UNI-ISO 7379
Bill of material
EVR-1- M8 x 16
IDNR
Ident number
mm
TYP
Type
EVR-1
D
mm
D1
D2
Max
mm
K
Max
mm
L1
mm
S
mm
L
Length
mm
TRAZIONE
Resistance to tensile stress
1040 N/mm²
TAGLIO
Resistence to cut
730 N/mm²
GR
Grade of tolerance of the grid stem
h 8
ALLUNGAMENTO
Extenzion min.
9%
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D