Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Pedrotti
Descrizione
EVR-1 - Viti a testa cilindrica con gambo rettificato e codolo filettato con esagono incassato
Lista materiale
EVR-1- M8 x 16
IDNR
Numero di identita'
mm
TYP
Tipo
EVR-1
D
mm
D1
D2
Max
mm
K
Max
mm
L1
mm
S
mm
L
Lunghezza
mm
TRAZIONE
Resistenza alla trazione
1040 N/mm²
TAGLIO
Resistenza al taglio
730 N/mm²
GR
Grado di tolleranza del gambo rettificato
h 8
ALLUNGAMENTO
Allungamento min.
9%
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D