Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
EWW+IEL - Steering handwheels
Bill of material
Steering handwheels EWW.240-PXX2+IEL A-20-C0
PARTNUMBER
Code
208141-CO
DESCRIPTION
Description
EWW.240-PXX2+IEL A-20-C0
DIM01
D
240 mm
DIM02
L
59 mm
DIM03
d1
30 mm
DIM04
d2
25.5 mm
DIM05
d3
79 mm
DIM06
d4
68.5 mm
DIM07
d5
6 mm
DIM08
h2
4 mm
DIM09
f1
M4
DIM10
l1
21 mm
DIM11
l2
13 mm
DIM12
l3
15 mm
DIM13
l4
13 mm
DIM14
l5
23 mm
DIM15
R
28.5 mm
DIM16
dH7
20 mm
DIM17
H
24 mm
DIM18
H
65 mm
DIM19
m
M10
DIM20
R1
97 mm
WEIGHT
Weight
810 g
INFOEG
Product details
Product details
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D