Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
EXCL - Raumportal
Stückliste
8184925 EXCL-15-200-300-Z1-100-GF-ST-R-1-EK-M6-AN
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
LOG
Level of Geometry
XHUB
Hub der X-Achse
mm
XHUBST
x-Ausfahrstellung
mm
Wert eingeben für XHUBST
x-Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
YHUB
Hub der Y-Achse
mm
YHUBST1
y-Ausfahrstellung
mm
Wert eingeben für YHUBST1
y-Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
YHUBST2
y-Ausfahrstellung
mm
ANZ
Anzahl Z-Achsen
AUS
Ausführung Y-Achse
-
ZHUB1
Hub der Z-Achse 1
mm
ZHUBST1
z-Ausfahrstellung
mm
Wert eingeben für ZHUBST1
z-Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
ZHUB2
Hub der Z-Achse 2
mm
ZHUBST2
z-Ausfahrstellung
mm
FUH
Führung
GF
MOT
Motorart
ST
ANMO
Anbaulage Motor
R
LEI
Leitungslänge
1.000 m
ENE
Energieführungskette
EK
CON
Controller
M6
POS
Positionserkennung
AN
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B6
24.000 mm
B11
43.000 mm
H1
214.000 mm
H2
mm
H3
85.300 mm
H4
50.000 mm
H5
mm
H6
mm
H12
214.000 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
50.000 mm
L6
25.000 mm
L7
5.000 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
GTIN
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D