Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Morin
Description
Exposed Y-29W Profile A - Exposed Fastener Series
Bill of material
Y-29W A-120in.-120PS18 ga (1.19mm)HGAL
PR
Product Range
Exposed Fastener Series
PROFILE
Profile
Y-29W A
LODLEVEL
LOD Level
L
Length
Дюйм
OAL
Overall Length
5' ft.
A
Panel Depth
1.5" in. (38.1 mm) Дюйм
B
Cover Width
29" in. (737 mm) Дюйм
APL
Application
MAT
Material
T
Thickness
COL
Color
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D