Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_383812_150m
Bill of material
F1A1-383812-150M
PN
Part Number
F1A1-383812-150M
DESC
Description
Shielded SMT Power Inductor, 15.0uH, 0.37A, 787 Ohm
INDUCTANCE
Inductance
15 uH
CURRENT
Current
0,37 A
SATURATION
Saturation
0,4 A
DCR
787 Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,2 mm
SHIELDING
Shielding
Shielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.2 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D