Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_464615_3r9n
Bill of material
F1A2-464615-3R9N
PN
Part Number
F1A2-464615-3R9N
DESC
Description
Shielded SMD Power Inductor, 3.9uH, 1.40A, 1 LN, 4.6 x 4.6mm Footprint, 1.5mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
3,9 uH
CURRENT
Current
1,4 A
SATURATION
Saturation
1,8 A
DCR
140 Ohm
TESTFREQ
Test Frequency
100 KHz
MAXHEIGHT
Max Height
1,5 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.5 mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D