Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
FDOOT221_S54310-F20-A1
Stückliste
S54310-F20-A1
SA010ID04
Name des Herstellers
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA700ID04
Produktname
SA110ID05
Produkttyp (ASN)
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
FDnet
SA100ID04
Produktbezeichnung
Raumautomation
SA71015ID04
Länge
100.00 mm
SA71015ID05
Breite
100.00 mm
SA71015ID06
Höhe
46.00 mm
SA71015ID07
Masse (netto)
kg
SA300ID03
Befestigungsarten der Sensoren
Aufputz
SA700ID19
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
IP43
SA700ID05
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
°C
SA700ID06
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
°C
SA700ID07
Kondenswasser zulässig
°C
SA400ID03
Material des Gehäuses
LINK
Produkt-Link
http://www.siemens.com/btproduct?S54310-F20-A1
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA810ID06
GTIN Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
Name der Verpackungseinheit
NMP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20221202
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001763
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Fire detector
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.SMOKESENSOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-29 29 13 11
OMNICLASS
OmniClass Titel
Smoke Detectors
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_30_82
INFO
Information zum Export zur Zubehörkombination
Bei Auswahl von Zubehörkombination bitte Exportformat "Autodesk Revit Instance+Family 20XX (3D)" auswählen!
ACCESSORY_1
Accessories:
ACCESSORY_2
Accessories:
ACCESSORY_3
Accessories: Base
ACCESSORY_4
Accessories: Base
ACCESSORY_5
Accessories: Base
ACCESSORY_6
Accessories: Base
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D