Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
Female thread for cylinder connection_SF Type - Socket
Bill of material
33SF BRASS NBR
CNSORDERNO
Order number
33SF BRASS NBR
ASSYNO
Assy No.
CA80430
S
Application
For fuel gas gauge side
MT
Material
BRASS
M
Mass
96 g
L
(54) mm
D
ΦD
(22.6) mm
T
M16 x 1.5 left-hand thread
B
ΦB
5 mm
H
H (WAF)
Hex.19
SM
Seal material
NBR
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D