Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
Female thread for cylinder connection_SF Type - Socket
Bill of material
22SF BRASS NBR
CNSORDERNO
Order number
22SF BRASS NBR
ASSYNO
Assy No.
CA80426
S
Application
For oxygen gauge side
MT
Material
BRASS
M
Mass
80 g
L
(52) mm
D
ΦD
(19.8) mm
T
M16 x 1.5
B
ΦB
5 mm
H
H (WAF)
Hex.19
SM
Seal material
NBR
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D