Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
FF FogJet® Narrow Angle Series - Форсунка
Спецификация
3/4-FF-18
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
CS
Объем
TT
Внешняя/внутрення резьба
Внутренняя резьба
THD
Тип резьбы
NPT
MAT
Материалы
SP
Факел распыла
微細スプレー
FRC20
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FRC60
Расход (галлон в минуту) при 60 psi
FRC80
Расход (галлон в минуту) при 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
FRC150
Расход (галлон в минуту) при 150 psi
L
Дюйм
S1
Дюйм
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D