Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 16
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
FF FogJet® Narrow Angle Series - Bico
Lista de peças
3/4-FF-18
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
CS
Capacidade
TT
Macho/Fêmea
Fêmea
THD
Tipo da Rosca
NPT
MAT
Materiais
SP
Padrão de pulverização
Spray Fino
FRC20
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 20 psi
FRC40
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 40 psi
FRC60
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 60 psi
FRC80
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
FRC150
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 150 psi
L
polegada
S1
polegada
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D