Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 16
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
FF FogJet® Narrow Angle Series - Boquilla
Lista de materiales
3/4-FF-18
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
CS
Tamaño Capacidad
TT
Macho/Hembra
Hembra
THD
Tipo Rosca
NPT
MAT
Materiales
SP
Patrón de Aspersión
Aspersión Fina
FRC20
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 20 psi
FRC40
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
FRC60
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 60 psi
FRC80
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
FRC150
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 150 psi
L
Pulgada
S1
Pulgada
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D