Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
FF FogJet® Narrow Angle Series - Buses
Nomenclature
3/4-FF-18
PN
Article
IC
Filetage d'admission
CS
Indice Débit
TT
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Femelle
THD
Type Filletage
NPT
MAT
Matières
SP
Type de Pulvérisation
Pulvérisation fine
FRC20
Débit (gallons/min) à 20 psi
FRC40
Débit (gallons/min) à 40 psi
FRC60
Débit (gallons/min) à 60 psi
FRC80
Débit (gallons/min) à 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
FRC150
Débit (gallons/min) à 150 psi
L
Pouce
S1
Pouce
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D