Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
FF FogJet® Narrow Angle Series - Düse
Stückliste
3/4-FF-18
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
CS
Leistungsgröße
TT
Innen-/Aussengewinde
Innengewinde
THD
Gewinde Typ
NPT
MAT
Materialien
SP
Spritzbild
Feinzerstäubung
FRC20
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 20 psi
FRC40
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 40 psi
FRC60
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 60 psi
FRC80
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
FRC150
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 150 psi
L
Zoll
S1
Zoll
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D