IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
FFC261235GHT
Promatec
innesti
medicale
ffc35
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/ffc35/ffc261235ght.prj},{NB=FFC261235GHT},{PN=FFC261235GHT},{B=1.37},{G=0.53},{L=1.877},{L1=0.042},{L2=0.122},{L3=0.462},{L4=0.522},{L5=0.652},{L6=0.812},{L7=0.852},{L8=0.920},{L9=0.377},{DE=1.000},{D0=0.1524},{D1=0.727},{D2=0.622},{D3=0.730},{D4=0.900},{D5=0.800},{D6=0.400},{D7=1.320},{D9=1.000},{R=0.040},{R1=1.200},{H=0.280},{H1=0.3108},{S=0.10500},{DMAJ=1.0625},{PN1=FFC261235GHT},{PN2=HFCD261235GHT},{THR=3/4'' GHT},{C=1.79/1.91},{NO=261235GHT},{CCOLUMN=FFC261235GHT},{DCOLUMN=3/4\" GHT Non-Valved Coupling Insert},{FCOLUMN=FFC},{GCOLUMN=10},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=FDA BUNA-N},{TCOLUMN=},{VCOLUMN=-40°F},{WCOLUMN=-40°C},{XCOLUMN=280°F},{YCOLUMN=138°C},{AECOLUMN=},{AFCOLUMN=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
FFC261235GHT, FFC261235BSPP - Pipe Thread - Female Thread
Bill of material
FFC261235GHT
PN
Part No. (Straight Thru)
FFC261235GHT
FFC261235GHT
THR
Thread Size
3/4'' GHT
3/4'' GHT
CCOLUMN
Product Number
FFC261235GHT
FFC261235GHT
DCOLUMN
Product Name
3/4" GHT Non-Valved Coupling Insert
3/4" GHT Non-Valved Coupling Insert
FCOLUMN
CPC Series
FFC
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
10
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
FDA BUNA-N
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
XCOLUMN
CPC High
280°F
YCOLUMN
CPC High
138°C
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 125 psi,8.6 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Natural White Polysulfone
BECOLUMN
Other
FDA EPDM Female GHT gasket
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D